Publier vos produits
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    Traduit par Google,

    Le système SecurShield HD Composite RapidLock de Carlisle combine la méthode de fixation révolutionnaire RapidLock et les performances exceptionnelles du composite SecurShield HD. RapidLock est un système de fixation auto-agrippant utilisant la technologie VELCRO®. Les panneaux isolants Carlisle servent de crochets tandis que les membranes FleeceBACK® forment les boucles, créant ainsi le premier système de fixation sans adhésif et entièrement collé du marché. RapidLock offre un système de toiture entièrement collé, sans COV ni restriction de température d'installation. Le panneau isolant rigide SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso de Carlisle est composé d'une couche supérieure en mousse à cellules fermées haute densité et d'une couche inférieure en mousse à cellules fermées de 20 psi. Ces deux couches sont laminées sur un parement en fibre de verre enduite (CGF) haute performance.

    Caractéristiques et avantages

    • Le système SecurShield HD Composite RapidLock est produit en ligne, offrant une solution monocomposante qui élimine le besoin de panneaux de recouvrement, réduit l'utilisation d'adhésifs entre les plis et permet des économies de main-d'œuvre.
    • Permet un système de toiture sans adhésif
    • Performances supérieures en matière de résistance au vent : Obtient la cote d'homologation FM 1-90 avec seulement 6 fixations.
    • Protection exceptionnelle contre la grêle, la circulation sur les toits, les moisissures et l'humidité

    Spécification
    • Panel Characteristics

      • Panel Sizes: 47.5" x 95.5" (1206 mm x 2425 mm) and 47.5" x 47.5" (1206 mm x 1206 mm) 
      • Panel Thickness: 2.0" to 4.0" in .5" increments

      Code and Compliances 

      • Cover Board – SecurShield HD: ASTM C1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi max) 
      • Base Insulation – SecurShield: ASTM C1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) 
      • International Building Code (IBC) Chapter 26 
      • UL Standard 790, 263, and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials' System Directory) 
      • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNav) 
      • Cover Board – SecurShield HD: CAN/ULC S704, Type 3, Class 2 
      • Base Insulation – SecurShield: CAN/ULC S704 Type 2, Class 2 
      • Florida Building Code Approval

      Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products. 

      • Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance 
      • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR) 
      • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available 
      • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements 
      • End-of-life jobsite disposal options are available for reuse/repurposing 
      • HFC- and HCFC-free formulation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.securshield-hd-composite-rapidlock-polyiso-insulation
    • Famille de produitsRoofing-Products
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code Uniclass 2015Pr_25_31_28_65
    • Description de l'Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
    • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation