Publier vos produits
Radon Block™, High Performance Radon Blocking Barrier Membrane

Radon Block™, High Performance Radon Blocking Barrier Membrane

Traduit par Google,

Radon Block™ est la nouvelle membrane barrière anti-radon à haute performance. Radon Block™ résiste à la migration des gaz et de l'humidité dans l'enveloppe du bâtiment, offrant une protection supérieure contre les produits chimiques toxiques et nocifs.


Description du produit

Radon Block ™ est une barrière co-extrudée à sept couches fabriquée à partir de résines de polyéthylène et d'EVOH de pointe pour fournir une résistance aux chocs inégalée ainsi qu'une résistance supérieure à la transmission des gaz et de l'humidité. Radon Block™ est une barrière hautement résistante sous la dalle/mur vertical conçue pour empêcher les gaz naturels tels que le radon et/ou le méthane de migrer à travers le sol et la dalle de béton. Radon Block™ est plus de 100 fois moins perméable que les retardateurs de vapeur en polyéthylène haute performance typiques contre le méthane, le radon et d'autres COV nocifs.

Radon Block ™ est l'une des barrières anti-gaz sous dalle les plus efficaces dans l'industrie du bâtiment aujourd'hui, dépassant de loin les exigences de classe A, B et C de la norme ASTM E-1745 (Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill Under Concrete Slabs). Disponible dans des épaisseurs de 20 mils (classe A) conçues pour répondre aux exigences les plus strictes. Radon Block™ est produit selon les directives strictes d'un système de gestion certifié ISO 9001:2008.


Utilisation du produit
Radon Block™ résiste à la migration des gaz et de l'humidité dans l'enveloppe du bâtiment lorsqu'il est correctement installé pour fournir une protection contre les produits chimiques toxiques/nocifs. Il peut être installé dans le cadre d'un système de contrôle passif ou actif s'étendant sur l'ensemble du bâtiment, y compris les sols, les murs et les vides sanitaires. Lorsqu'il est installé en tant que système passif, il est recommandé d'inclure également un système ventilé avec puisard(s) qui pourrait être converti en un système de contrôle actif avec des ventilateurs de ventilation correctement conçus.
Radon Block™ protège votre revêtement de sol et autres meubles sensibles à l'humidité à l'intérieur du bâtiment contre la migration de l'humidité et de la vapeur d'eau, réduisant considérablement la condensation, la moisissure et la dégradation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.radon-radon-block
  • Famille de produitsComplete Gaseous Waste Handling Systems
  • Groupe de produitsRadon Mitigation Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique