Publier vos produits
Radson Compact HP
Radson

Radson Compact HP

Les radiateurs à panneaux compacts en acier HP sont fabriqués en acier de haute qualité laminé à froid conformément à la norme EN10130. Modèle classique avec 4 raccords latéraux, une plaque frontale profilée avec des ailettes de convection et un habillage de joues et grilles.

Ce modèle peut être utilisé avec une pression de service de 10 bars, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans des systèmes plus importants, dans des bâtiments plus hauts ou dans des bâtiments raccordés au chauffage urbain par le biais d'échangeurs de chaleur. Les nouvelles consoles MCW 7, dotées d'une fonction anti-soulèvement, assurent un montage et un positionnement plus stable du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux.

Le radiateur Compact HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour les radiateurs en couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air et le bouchon plein sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et esthétique.

Spécification
  • Matériau : tôle d'acier de haute qualité, laminée à froid, conformément à la norme EN 10130.

    Espacement des canaux d'eau verticaux : 33,3 mm

    Hauteurs : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm

    Longueurs : 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Peinture : apprêt cataphorèse, peinture finale par poudrage électrostatique

    Connexions : 4 x G ½" connecteurs latéraux

    Pression de service : 10 bar

    Température maximale : 110°C

    Pression d'essai : 13 bar

    Couleur : RAL 9016 blanc, autres couleurs du nuancier RAL disponibles sur demande.

    Accessoires fournis avec le radiateur : supports, bouchon, purgeur d'air.
Spécifications techniques
  • Réference unique.radson-compact-hp
  • Famille de produitsRadson
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators