Publier vos produits
Radson Standard HP
Radson

Radson Standard HP

Les radiateurs à panneaux HP standard sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité laminé à froid conformément à la norme EN10130. Modèle classique avec 4 raccords latéraux et une plaque frontale profilée avec des ailettes de convection, mais sans grille ni joues latérales.

Ce modèle peut être utilisé avec une pression de service de 10 bars, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans des systèmes plus importants, dans des bâtiments plus hauts ou dans des bâtiments raccordés au chauffage urbain par le biais d'échangeurs de chaleur. Les nouveaux supports MCW 7 avec fonction anti-soulèvement modifiée assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux.

Le HP standard est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour les radiateurs en couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air et le bouchon sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et esthétique.

Spécification
  • Matériau : tôle d'acier de haute qualité, laminée à froid, conformément à la norme EN 10130.

    Espacement des canaux d'eau verticaux : 33,3 mm

    Hauteurs : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm

    Longueurs : 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Peinture : apprêt cataphorèse, peinture finale par poudrage électrostatique

    Connexions : 4 x G ½" orifices latéraux

    Pression de service : 10 bar

    Température maximale : 110°C

    Pression d'essai : 13 bar

    Couleur : RAL 9016 blanc, autres couleurs du nuancier RAL disponibles sur demande.

    Accessoires fournis avec le radiateur : supports, bouchon, purgeur d'air.

Spécifications techniques
  • Réference unique.radson-standard-hp
  • Famille de produitsRadson
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators