Publier vos produits
New Fly Mitigeur Bidet 570301

New Fly Mitigeur Bidet 570301

Mitigeur de bidet avec système S2
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm Débit à 3 bar: de 6 à 12 l / min Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.57B303539
  • Famille de produitsNew Fly
  • Groupe de produitsNew Fly Bidet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)135
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010888
  • Nom ETIMBidet mixing tap
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord