Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Page d'accueil
Catégories
Jardins / Aménagements paysager
Clôtures
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Indisponible en États-Unis
Ramudden
Suivre
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Traduit par Google,
Voir l'original
Une clôture temporaire, facile à installer, utilisée pour sécuriser les périmètres de construction et empêcher l'accès sans restriction.
Télécharger
Spécification
Spécification
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
construction-site-fencing-3500x2000mm
Famille de produits
Fencing
Groupe de produits
Fencing
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-11-09
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2000
Largeur (mm)
3500
Profondeur (mm)
40
Liens
Liens
URL du produit
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Poids net (Kg)
17
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Jardins / Aménagements paysager - Clôtures
Classification IFC
Élément de construction
Nom UNSPSC
Fencing
Code UNSPSC
301520
Code Uniclass 2015
TE_20_80
Description de l'Uniclass 2015
Temporary fencing structures
Code CSI MasterFormat 2014
01 56 26
Titre CSI MasterFormat 2014
Temporary Fencing
Numéro OmniClass
23-11 25 19
Titre OmniClass
Fences
Disponibilité de la région
L'Europe
Estonie
Finlande
Norvège
Suède
Produits similaires
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Télécharger
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Télécharger
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Télécharger
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Télécharger
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Télécharger
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Télécharger