Publier vos produits
12-36 Zone Command Center Distribution Module

12-36 Zone Command Center Distribution Module

Traduit par Google,
  • Module de distribution : montage mural ou installation sur un bureau/table
  • Le système nécessite une alimentation de 120 V ca avec une alimentation de secours par batterie, ou le modèle RATH® RP7700104 (jusqu'à 36 zones) ou RP7701500 (56 zones et plus)
  • Peut être configuré avec la station de base principale et plusieurs stations secondaires (disponibles en montage sur bureau, en surface ou encastré)
  • La station de base et les stations secondaires sont alimentées par le module de distribution
  • La station de base comprend un combiné et un haut-parleur pour la communication avec les boîtes d'appel
  • Nécessite une ligne téléphonique dédiée, les appels attendront dans la file d'attente jusqu'à ce que l'appel précédent soit déconnecté ou peut être configuré comme un système d'interphone (aucune ligne téléphonique requise)
  • La station de base et le sous-maître au module de distribution nécessitent une seule paire
  • Le système standard permet une station de base et un seul sous-maître (contactez RATH® pour des sous-maîtres supplémentaires)
  • Coordonner et contrôler le sauvetage à l'intérieur du bâtiment en cas d'urgence
  • Une alerte sonore retentit lorsque la boîte d'appel passe un appel jusqu'à ce que la station de base rejoigne la conversation
  • Les LED indiquent quelles boîtes d'appel ont initié un appel
  • Le personnel de secours peut communiquer avec des cabines d'appel individuelles et des tiers
  • Installez la station de base dans un emplacement central au premier étage ou dans une zone approuvée par l'autorité compétente locale (AHJ)
  • Conforme aux codes IBC, NFPA et ADAAG
  • Fonctionne avec notre modèle de série 2100 ou nos boîtes d'appel de la série 2400
Spécifications techniques
  • Réference unique.12-36_distribution-module
  • Famille de produitsArea of Refuge System
  • Groupe de produitsCommand Center (1-116 Call Boxes)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Distribution
  • Nom UNSPSCInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • Code UNSPSC43
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_88
  • Description de l'Uniclass 2015Telecoms equipment
  • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Numéro OmniClass23-37 23 00
  • Titre OmniClassTelecommunications Equipment