Publier vos produits
RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

Traduit par Google,

AVIPGLOSS RUBBER est un revêtement bitumineux monocomposant, à base d'un mélange de bitume et d'additifs. Il est recommandé pour les applications les plus difficiles et fonctionne parfaitement en combinaison avec des membranes bitumineuses élastomères. Une fois durci, il produit une excellente adhérence aux surfaces en ciment et en métal et se caractérise par sa grande élasticité et son séchage rapide. Avant utilisation, une faible agitation est nécessaire.

Il ne contient pas de solvants, n'a pas d'odeur et sa faible viscosité lui permet d'être utilisé comme un excellent apprêt dans une grande gamme d'applications sur différentes surfaces.

Il n'est pas affecté par les solutions acides et alcalines à faible concentration. Le caoutchouc AVIPGLOSS est utilisé pour protéger les structures en béton et en acier telles que : les sous-sols, les fondations, les murs de soutènement, les colonnes et les surfaces verticales. Il crée un revêtement imperméable et protecteur pour les toits, les terrasses et les surfaces horizontales. Il peut être utilisé pour l'entretien des systèmes d'étanchéité bitumineux, comme excellent apprêt écologique pour des applications spéciales en combinaison avec des membranes bitumineuses ainsi que pour la réparation d'applications bitumineuses anciennes/endommagées.

COMPOSANTS

Mélange de bitume, d'additifs spéciaux et d'émulsifiants et d'eau.

Spécification
  • Description: High elasticity anionic bitumen emulsion

    Color: Dark Brown/black

    Odor: Odorless

    Appearance: Liquid

    Solids Content: > 60 % w/w

    Melting point (EN 1427): >120°C

    Elognation (ASTM D 412): > 1200%

    Viscosity: 1160-180 (sp.4,5 RPM, 25ºC)

    Density: 980-1050 g/lt (ELOT ΕΝ ISO 2811)

    Service temperature: +5°C to +35°C

    Maximum drying time (+25°C): 24h


    Standard: EN 1504-2 : 2004

    Permeability to CO2: sD > 50 m

    Permeability to water vapor: 5 m ≤ sD ≤ 50 m, class II

    Capillary absorption and permeability to water: w < 0,1 kg/m² ∙h0,5

    Adhesion by cross cut test:    < GT 2

    Adhesion strength by pull of test: ≥ 0,8 Mpa

    Resistance thermal shock:  ≥ 0,8 Mpa

    Crack bridging ability:     >2,500 mm / Class A5

    Reaction to fire: Class E

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAVAPROOF-AVIP-GLOSS-RUBBER
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité