Publier vos produits
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
    MASTERTEC

    SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile

    Traduit par Google,

    profils revêtus induisant des fissures

    • rail de support perforé
    • plaques de retenue pliables perforées
    • Testé par MFPA Leipzig

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • Available as:

      • cavity wall yype
      • in-situ concrete wall type

      versions:

      • Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m

      • Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.srf-125-multi
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité