Publier vos produits
Ravaproof Stickystoper

Ravaproof Stickystoper

Traduit par Google,

Membrane d'étanchéité autocollante avec un film laminé croisé spécial et sûr, conçue pour remplacer les applications d'étanchéité traditionnelles.

  • Facile à peler et sans application de torche
  • Excellente résistance à la déchirure et aux chocs avec une seule couche
  • Haute performance de liaison
  • Application unique rapide, propre et facile
  • Gain de temps, d'argent et de main d'œuvre
  • Rouleaux extra légers
  • Haute résistance aux produits chimiques

Offre une excellente adhérence continue à la surface d'application grâce à sa formule spéciale auto-adhésive ultra-souple. Sa surface supérieure est recouverte d'un film PEHD multicouche haute densité à laminage croisé, ce qui lui confère une grande résistance aux déchirures et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES

Structure bitumineuse : Membrane élastomère auto-adhésive longue durée conçue avec une teneur élevée en SBS et des additifs chimiques adhésifs spéciaux.

Renfort : Feutre polyester non tissé ou fibre de verre.

Surface supérieure : film HDPE laminé croisé.

Surface inférieure : Film PP siliconé amovible.

AVANTAGES

Son application rapide et facile permet de gagner du temps. Alors que le temps de durcissement est d'un jour pour chaque couche d'isolant coulissant, stickySTOPER XL offre un gain de temps considérable grâce à une adhérence instantanée.

  • Il est auto-adhésif, le film adhère à la surface par pelage.
  • Permet une application facile et sûre avec des rouleaux extra légers.
  • Il peut être réalisé avec un renfort en polyester ou en fibre de verre selon les besoins.
  • Le film PEHD laminé croisé offre une excellente résistance aux chocs et aux déchirures. En cas de perforation ou de déchirure, quelle qu'en soit la cause, la membrane ne permet pas la circulation d'eau sous la surface, car elle adhère parfaitement à la surface.
  • Grâce à son film spécial sur la surface supérieure, il offre une résistance élevée au chlore, aux sulfates, aux alcalis et aux acides. Il est également résistant aux rayons UV.
  • Le film PP siliconé sur la surface inférieure peut être facilement décollé et collé à froid.
  • Il permet d'économiser du temps, du travail et de l'argent car il ne nécessite pas d'application de torche.
Spécification
  • Thickness: 1.5 mm or 1.6 mm

    Length: 15/20 m

    Width: 100 cm

    Waterproof : 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold : ≤ - 20 °C

    Softening Point : ≥ 105 °C

    Tensile properties (Length/Width) : 300/200 N/50 mm

    Elongation XL Film (L/W) : 210/160 %

    Impact resistance : > 220 N

    Tear strength XL film : 340/310 n/mm

    Water vapor properties : min 20 000

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravaproof-Stickystoper
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

Asie