Publier vos produits
Ravaproof Stoperproof H

Ravaproof Stoperproof H

Traduit par Google,

Un système de membrane d'étanchéité de nouvelle génération sûr et pratique conçu pour les applications d'étanchéité horizontale monocouche dans les travaux souterrains et de réservoir.

  • couche unique
  • Pas besoin de béton de protection
  • Pose libre
  • Application unique simple et rapide
  • Gain de temps, d'argent et de main d'œuvre

Sa formulation élastomère spéciale ultra-flexible assure une excellente adhérence continue au béton fraîchement coulé. Son feutre haute résistance offre une résistance supérieure à la pression hydrostatique, aux éléments pénétrants et aux matériaux de stockage lourds. STOPERproof élimine le besoin de béton de protection.

CARACTÉRISTIQUES

Structure bitume : Membrane élastomère haute performance conçue avec une formulation spéciale de bitume modifié avec un pourcentage élevé de SBS et de polymères thermoplastiques spécifiques.

Renfort pour RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR : Système de double renfort ultra résistant composé d'un polyester spécial avec un feutre polyester non tissé haute résistance.

Renfort pour RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM : Support polyester haute résistance.

Renfort pour RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM : Support polyester haute résistance.

Surface supérieure : sable spécial

Surface inférieure : film PE

Marge de chevauchement : 5 cm autocollant + 5 cm de film PE

AVANTAGES

  • Grâce à la chaleur d'hydratation générée lors du durcissement du béton fraîchement coulé, sa formulation spéciale assure une adhérence continue, homogène et parfaite. Elle empêche la pénétration d'air et d'eau.
  • Toute petite fuite éventuelle est bloquée à l'endroit exact et donc facile à corriger par jointoiement.
  • Résistance supérieure à la pression hydrostatique, à la déchirure et aux chocs.
  • Résistance supérieure aux éléments pénétrants, au trafic piétonnier et aux matériaux de stockage lourds sur le chantier.
  • Grâce à la formulation spéciale de la membrane, le sable fin crée une couche protectrice. STOPERproof agit ainsi directement sur le système d'étanchéité sans nécessiter de béton de protection.
  • Au fur et à mesure que le béton commence à durcir, la chaleur d’hydratation ramollit légèrement la surface sablonneuse fine, permettant à la membrane de se lier parfaitement au béton.
  • La membrane est posée librement sur un sol compacté ou un coulis.
  • Chevauchements autocollants et appliqués au chalumeau


Spécification
  • Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: 3,5 mm(±0,2)

    Please review the uploaded tds and brochures for product specifications RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM and RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM

    SPECIFICATION FOR RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR:

    Mass per unit area: max 5.2 kg/m2

    Length: 8 m 

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa 

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width):  1100/900 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) :  ± 45/50 %

    Impact resistance : 1500 mm

    Resistance to static loads : min 25kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 300/300 N

    Joint sheer resistance : ≥ 1100 N/50 mm

    Hydrostatic Pressure ASTM D5385 : ≥ 70 (100) m (psi)
    Lateral Water Migration ASTM D5385 : ≥ 70 (100)  m (psi)
    Stripping from the concrete to which ASTM D903 : 4850 N/m
    it adheres Adhesion to the poured concrete EN 1372 : 3,70 N/mm

    Peel resistance of joints EN 12316-1: 250 N/50mm 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravaproof-Stoperproof-H
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

Asie