Publier vos produits
Ravatherm XPS X 300 - panneau isolation en polystyrène extrudé (XPS)
Ravatherm XPS X 300 - panneau isolation en polystyrène extrudé (XPS)

    Ravatherm XPS X 300 - panneau isolation en polystyrène extrudé (XPS)

    • RAVATHERM XPS X 300 est un panneau isolant en polystyrène extrudé (XPS) de couleur gris anthracite;avec une surface lisse et une haute performance thermique; Il offre une très bonne résistance à la compression et à l’humidité; tout en garantissant une excellente isolation; Il est classé A+ pour ses faibles émissions de COV et conforme aux normes environnementales en vigueur.
    • Conductivité thermique :λD = 0,030 W/(m·K)
    • La gamme se décline en plusieurs versions selon le type de bord :
      RAVATHERM XPS X 300 ST avec bords rainurés ou bouvetés
      RAVATHERM XPS X 300 SL avec bords feuillurés
      RAVATHERM XPS X 300 SB avec bords droits
    • Ces solutions s’adaptent à différents types d’applications pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.

    Spécification
    • Épaisseur (mm)R (m²·K/W)Lambda (W/m.k)
      301,000,030
      401,300,030
      501,650,030
      602,000,030
      802,650,030
      1003,300,030
      1204,000,030
      1404,650,030
      1605,300,030
      1806,000,030
      2006,650,030
      2207,300,030
      2408,000,030

      Propriété techniqueValeur
      Réaction au feuEuroclasse E 
      Contrainte en compressionCS(10/Y)300 → 300 kPa
      Absorption d’eau à long terme par immersion totaleWL(T) 0,7 %
      Stabilité dimensionnelleDS(70,90)
      Déformation sous chargeDLT(2)5
      Résistance à la traction perpendiculairement aux facesTR200
      Fluage en compressionCC(2/1.5/25)130
      Tolérances d’épaisseur
      20 mmT2
      40 à 240 mmT1

      Classements d’usage (profil ISOLE) :

      Épaisseurs (mm)CompressionStabilité dimensionnelleComportement à l’eauCohésionPerméance vapeur
      4051343
      50 à 10051344
      110 à 24031344

      Applications sol :

      Épaisseurs (mm)Classement
      40 à 60SC1 a2 Ch
      70 à 100SC1 a4 Ch



    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ravatherm-XPS-X-300
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondairePolystyrène extrudé
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation