Publier vos produits
Hi Delta FlexGas Water Heaters, 992CD-2342CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Water Heaters, 992CD-2342CD

Traduit par Google,

Bien qu'il soit possible de convertir presque n'importe quelle unité Hi Delta® du gaz naturel au propane, cela prend un certain temps. Le système breveté "FlexGas®" permet à l'unité d'être raccordée aux DEUX combustibles, en passant d'un fonctionnement sur un combustible à l'autre en tournant une clé - sans éteindre l'unité du tout !

Traits:

  • Jusqu'à 85% d'efficacité
  • Plusieurs options de ventilation verticale et de ventilation latérale. Aucun extracteur requis pour les applications latérales jusqu'à 70 pieds à l'air ambiant.
  • Tous les modèles certifiés indoor/outdoor
  • La «couverture de sécurité» du brûleur brevetée améliore la combustion par étapes, minimise les problèmes d'installation / de démarrage et protège les brûleurs de la fatigue du métal.
  • Température minimale de l'eau d'entrée de 105 °F
  • Collecteurs en laiton avec échangeur de chaleur à tube à ailettes en cuivre standard. Collecteurs en fonte émaillée et tubes en cupronickel disponibles en option. Conforme AB 1953.
  • Ensemble de commande VERSA IC® avec écran LCD
  • Voyants d'affichage d'état
  • Contrôle en cascade jusqu'à 8 unités, aucun séquenceur externe requis.
  • Centre de diagnostic avec historique en anglais, pas en codes
  • Port BMS Modbus RTU (RS485)
  • Interface BMS 0-10 VDC (point de consigne ou entraînement direct)
  • Capacité d'air de combustion canalisé. Évacuation directe certifiée TruSeal® CSA disponible.
  • Certifié selon la règle SCAQMD 1146.2. Conforme à toutes les réglementations Low NOx.
    Spécification
      • 100% Factory fire-tested 
      • Up to 85% thermal efficiency 
      • Versa IC® controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
      • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year cupronickel heat exchanger warranty 
      • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Proudly assembled in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hi-Delta-FlexGas-Water-Heaters-992CD-2342CD
    • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
    • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC010868
    • Nom ETIMGas-fired water heater
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment