Publier vos produits
XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B
Raypak

XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B

Traduit par Google,

XFIIRE ™ est construit avec une construction en tube d'eau en acier inoxydable, une conception polyvalente et des commandes adaptatives sur un écran tactile intuitif VERSA IC®. Le XFIIRE est conçu pour la performance, l'efficacité et avec l'accès Raymote™ pour vous garder connecté et informé. * Répondez à la demande de la vie quotidienne avec le chauffe-eau hydronique ou domestique XFIIRE pour les bâtiments, les écoles, les logements multifamiliaux, les gymnases et plus encore.

  • VERSA IC Intelligence avec Raymote Access*
  • Visibilité instantanée de l'état du réchauffeur et voyant de service interne
  • Technologie d'échangeur de chaleur à tubes d'eau en acier inoxydable
  • Jusqu'à 96,5 % d'efficacité pour des performances maximales

Contrôles du produit

L'écran tactile VERSA IC de Raypak permet de moduler le contrôle de la température, les limites de sécurité et la programmation de l'allumage dans une plate-forme de contrôle intégrée conviviale. Avec des fonctions d'auto-apprentissage qui évitent d'endommager l'équipement, ce contrôleur automatisé est facile à configurer, à comprendre et à utiliser, ce qui le rend aussi proche que possible du plug and play. Permet un contrôle en cascade facile à utiliser jusqu'à 8 unités.

Le système VERSA IC peut être surveillé à distance via l'application mobile Raymote ou le tableau de bord Web. Avec un accès tactile aux informations vitales, Raymote vous donne : Des notifications de service en temps réel pour vous tenir informé. Visualisez et gérez vos systèmes Raypak sur plusieurs sites. Une visibilité instantanée sur les données historiques et les rapports de performances.

*Raymote est une fonctionnalité optionnelle qui peut être ajoutée au XFIIRE. L'inclusion de Raymote comprend 1 an de service. Kits de mise à niveau Raymote disponibles pour les produits installés avec l'écran tactile VERSA IC.

Spécification
  • Stainless steel water-tube construction, versatile and adaptive controls. Designed for ease of maintenance. 

    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity - optional 7:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lighting in logo on front panel 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F 
    • Maximum setpoint 160°F 
    • Zero side clearance to combustibles 
    • Indoor/outdoor construction - standard 
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified 
    • Vent protection with vent temperature sensor 
    • Limited 5-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified ultra-low NOx, < 20 PPM 
    • Proudly assembled in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.XFIIRE-Condensing-Water-Heaters-300B-1000B
  • Famille de produitsBoilers & Water Heaters
  • Groupe de produitsDomestic Hot Water Heaters
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment