Publier vos produits
Octagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Octagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Traduit par Google,

L'acier tubulaire est un matériau de construction durable qui utilise de l'acier formé en éléments creux ronds, carrés ou rectangulaires qui permettent des connexions cachées créant un produit fini soigné et propre.

Abri à huit côtés qui maximise la surface utilisable tout en utilisant un toit en croupe pour une protection supérieure contre les éléments.

Caractéristiques

  • Dessins scellés par un ingénieur professionnel enregistré avec une conception de fondation gratuite
  • Toiture métallique à fixations apparentes de calibre 24
  • Cadre en tube d'acier enduit de poudre en usine
  • Pente du toit 5:12
  • Connexions boulonnées cachées
  • Pas d'endroit où se percher les oiseaux ou les animaux
  • Faible entretien
  • Aucune soudure sur site requise
Spécification
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


Spécifications techniques
  • Réference unique.octagon-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • Famille de produitsTube Steel
  • Groupe de produitsOctagon
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Kiosques
  • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78_58
  • Description de l'Uniclass 2015Open sided shelters
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Covers
  • Numéro OmniClass23-19 29 13 11
  • Titre OmniClassGeneral Purpose Shelters