Publier vos produits
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
    Recasens

    RECACRIL DECORLINE

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Recacril Decorline : tissu 100 % acrylique teint masse, réversible

    Tissu haute performance fabriqué à partir de fibre acrylique teinte dans la masse, fini avec notre traitement Infinity spécial hydrofuge et anti-salissures pour le rembourrage qui forme une barrière anti-taches et anti-moisissure tout en permettant à la toile de respirer.

    Spécialement conçu pour la fabrication de meubles rembourrés pour l'intérieur et l'extérieur.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Hors Espagne : export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spécification
      • Colour range: 70 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: from 245 gr/m2 - 7.2 oz/yd2 up to 300 g/m2 - 8.8 oz/yd2 depending on model
      • Thickness: from 0,46 mm up to 0,60 mm depending on model
      • Width: 140 cm / 55.11''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: from >=150 mm up to >=200 mm depending on model
      • Tensile strength: from 155/85 daN/5 cm up to 210/90 daN/5 cm depending on model
      • Tear strength: from 6/4 daN up to 15,5/14 daN depending on model
      • Seam slippage: from 75/65 daN up to 95/55 daN depending on model
      • Abrasion resitance: up to 40.000 cycles
      • Pilling resistance: grade 4 (on a escale of 1 to 5) at 20.000 cycles
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good-Excellent)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RECACRIL-DECORLINE
    • Famille de produitsSolution-dyed acrylic fibre
    • Groupe de produitsUpholstered furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.5
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)60000
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires