Publier vos produits
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
RECAFLEX PRO
    Recasens

    RECAFLEX PRO

    Traduit par Google,

    Récaflex Pro : Tissu polyester HT 1100 dtex, enduit PVC, imperméable

    Polyester HT 1100 dtex enduit PVC, finition imperméable translucide réversible, laque brillante double face lisse.

    Spécialement conçu pour la réalisation d'articles de protection solaire d'extérieur, de revêtements et d'architecture textile d'extérieur.

    Les objets BIM RECASENS hébergent un programme qui permet à l'utilisateur de calculer les propriétés thermiques et visuelles en fonction des données spécifiques de son projet.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Hors Espagne : export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spécification
      • Colour range: 19 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 590 gr/m2 – 17.4 oz/yd2
      • Thickness: 0,50 mm
      • Width: 250 cm / 98''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 295/300 daN/5 cm
      • Tear strength: 50/30 daN
      • Coating adhesion: 10 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: M2 (UNE 23727) and C-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RECAFLEX-PRO
    • Famille de produitsPVC coated polyester HT
    • Groupe de produitsSolar protection and outdoor textile architecture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.5
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)60000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester enduit PVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11
    • Titre OmniClassProjecting Screens
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)