Publier vos produits
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
RECSCREEN 5000P
    Recasens

    RECSCREEN 5000P

    Traduit par Google,

    RecScreen 5000P : tissu screen en polyester tressé avec un facteur d'ouverture de 10 %

    Toile screen polyester à gros fils avec structure nattée (mat 2/2) composée de 18% polyester haute ténacité et 82% PVC. Son facteur d'ouverture de 10% offre une excellente visibilité vers l'extérieur, un bon confort thermique, un contrôle de l'éblouissement et une intimité tout en faisant une excellente utilisation de la lumière naturelle.

    Spécialement conçu pour la fabrication d'articles de protection solaire intérieurs et extérieurs, ainsi que pour le revêtement des murs et des plafonds.

    Les objets BIM RECASENS hébergent un programme qui permet à l'utilisateur de calculer les propriétés thermiques et visuelles en fonction des données spécifiques de son projet.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Hors Espagne : export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spécification
      • Colour range: 10 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 500 gr/m2 – 14.7 oz/yd2
      • Thickness: 0,65 mm
      • Width: 300 cm / 118"
      • Standard roll length: 25 m – 27.3 yards
      • Tensile strength: 150/140 daN/5 cm
      • Tear strength: 11/12.5 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 3 (Clearly perceptible, still not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: < 15 (No classification)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RECSCREEN-5000P
    • Famille de produitsPolyester screen
    • Groupe de produitsSolar protection and indoor textile architecture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.65
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)25000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 00
    • Titre OmniClassProtection of Openings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)