Publier vos produits
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
    Recasens

    RECWATER

    Traduit par Google,

    Recwater : tissu acrylique avec dessous en PVC gaufré satiné, finition imperméable translucide

    Tissu imperméable translucide fabriqué à partir de fibre acrylique teint masse avec dessous en PVC gravé satiné de couleur assortie à l'acrylique, 50% fibre acrylique teint masse - 50% PVC, fini avec notre traitement spécial Infinity hydrofuge et anti-salissures pour les auvents qui forme une barrière anti-taches et anti-moisissure.

    Spécialement conçu pour la réalisation de systèmes de protection solaire extérieurs.

    Les objets BIM RECASENS hébergent un programme qui permet à l'utilisateur de calculer les propriétés thermiques et visuelles en fonction des données spécifiques de son projet.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Hors Espagne : export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spécification
      • Colour range: 10 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 595 gr/m2 – 17.5 oz/yd2
      • Thickness: 0,63 mm
      • Width: 152 cm / 60''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 185/105 daN/5 cm
      • Tear strength: 4/2 daN
      • Coating adhesion: 8 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Oil repellency: >=4
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RECWATER
    • Famille de produitsSolution-dyed acrylic fibre
    • Groupe de produitsSolar protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.63
    • Largeur (mm)1520
    • Profondeur (mm)60000
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11
    • Titre OmniClassProjecting Screens
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)