Publier vos produits
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
    Recasens

    RECSCREEN 7000

    Traduit par Google,

    RecScreen 7000 : tissu screen en polyester à armure sergé avec facteur d'ouverture de 2 %

    Toile polyester à fils fins avec armure sergée composée de 30% polyester haute ténacité et 70% PVC. Son facteur d'ouverture de 3% offre un bon équilibre entre confort thermique, visibilité vers l'extérieur, contrôle de l'éblouissement, intimité et bonne utilisation de la lumière naturelle.

    Spécialement conçu pour la fabrication d'articles de protection solaire intérieurs et extérieurs, de meubles intérieurs et extérieurs rembourrés et autoportants et de revêtements de murs et de plafonds.

    Les objets BIM RECASENS hébergent un programme qui permet à l'utilisateur de calculer les propriétés thermiques et visuelles en fonction des données spécifiques de son projet.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Hors Espagne : export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spécification
      • Colour range: 6 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 440 gr/m2 – 13 oz/yd2
      • Thickness: 0,65 mm
      • Width: 300 cm – 118’’
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 175/155 daN/5 cm
      • Tear strength: 13/12.5 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4 (Good)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 95% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 25 to 39 (Very good protection)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RECSCREEN-7000
    • Famille de produitsPolyester screen
    • Groupe de produitsSolar protection, upholstered furniture, sling furniture and indoor textile architecture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.51
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)30000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 00
    • Titre OmniClassProtection of Openings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)