Publier vos produits
Revolving Door K150
Revolving Door K150
Revolving Door K150
    Record

    Revolving Door K150

    Traduit par Google,

    Famille Revit hébergée sur le mur-rideau

    La porte tournante automatique K150 s'adapte parfaitement à tous vos besoins en ajustant sa vitesse aux variations de flux piétonniers. Alliant des fonctionnalités avancées à une grande simplicité d'utilisation, elle combine le confort d'un fonctionnement entièrement automatique à la flexibilité d'une régulation manuelle de la vitesse. Vous bénéficiez ainsi d'un accès rapide et efficace, parfaitement adapté aux flux de circulation actuels.

    Prioriser la sécurité des usagers à l'entrée

    La sécurité est une priorité absolue, avec des systèmes de sécurité intégrés aux portes qui empêchent le fonctionnement à des vitesses dangereuses pour l'occupant le plus lent, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux utilisateurs et aux propriétaires d'entreprises.

    La vitesse parfaite

    Le tapis roulant K150 propose trois vitesses personnalisables : vitesse automatique élevée, vitesse individuelle et vitesse réduite. Ainsi, les utilisateurs peuvent se déplacer à leur rythme dans l’entrée de votre bâtiment. Le K150 offre une polyvalence remarquable, garantissant une expérience confortable et détendue tout en s’adaptant aux besoins variés des utilisateurs. Si votre bâtiment exige un environnement où efficacité, sécurité et adaptabilité sont essentielles, le tapis roulant Record K150 est la solution idéale.

    Spécification
    • Main features

      • Adaptive Speed Control
      • Automatic/Manual Operation
      • Safety Systems
      • Low-Energy Rotation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RevolvingDoor_K150_03
    • Famille de produitsRevolving Door
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2550
    • Largeur (mm)3455
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Océanie Asie