Publier vos produits
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    Le système de contrôle d'accès automatique FlipFlow offre un niveau de sécurité maximal grâce à l'utilisation de capteurs infrarouges et d'une détection volumétrique pour empêcher tout accès non autorisé. Pour les applications nécessitant un débit extrêmement élevé, plusieurs unités peuvent être installées côte à côte afin de gérer les pics d'affluence. Le système de capteurs analyse également l'intérieur du système de portes pour détecter la présence d'objets laissés ou ayant circulé dans le couloir. Chaque FlipFlow est contrôlé individuellement, permettant ainsi de verrouiller et de désactiver les unités non utilisées pendant les périodes de faible affluence.

    Spécification
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FlipFlow-triple-01
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)8200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets