Publier vos produits
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
    Record

    Swing Door Operator DFA 127

    Traduit par Google,

    L'opérateur de porte battante automatique record DFA 127 peut être utilisé comme base pour une grande variété d'applications de porte battante grâce à son microprocesseur programmable avancé et à sa conception compacte. De plus, son fonctionnement est presque silencieux, ce qui le rend également adapté aux environnements plus silencieux. La polyvalence de cet opérateur de porte automatique signifie qu'il peut également être utilisé comme système de contrôle pour assurer la protection contre les incendies et la fumée, peut être étendu avec une fonction maître-esclave qui facilite le chevauchement de deux vantaux de porte, peut être utilisé comme opérateur à faible énergie et un L'option inverse permet aux portes de s'ouvrir de manière sûre et fiable, même sans alimentation électrique.

    L'opérateur automatique de porte battante record DFA 127 est également disponible avec un opérateur en tête lorsqu'un look particulièrement épuré et élégant est requis.

    Spécification
    • The record DFA 127 automatic swing door operator has been designed to close without electrical power. It can be easily opened by hand and closes using the energy stored in the spring, with the motion damped by the motor acting as a generator. If the door operator is connected to the mains power, the opening and closing movements will be assisted by the motor.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DFA127_SwingDoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)124
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors