Publier vos produits
Speedgate Vision Touch
Record

Speedgate Vision Touch

Traduit par Google,

En matière de sécurité, nous ne prenons aucun raccourci. Notre portail est construit avec une conception robuste et fiable, conçue pour résister aux exigences des environnements à fort trafic. Vous pouvez avoir confiance en sa fiabilité et sa durabilité, sachant qu'il fonctionnera toujours à son meilleur, jour après jour.

La vitesse est essentielle dans le monde trépidant d'aujourd'hui, et notre speedgate est à la hauteur. Avec un contrôle d'accès rapide et efficace, vous pouvez assurer une entrée fluide et transparente pour vos visiteurs. Dites adieu aux longues files d'attente et aux goulots d'étranglement frustrants - notre porte maintient le flux en mouvement, offrant une expérience positive à tous ceux qui passent.

Le style n'est pas compromis dans la poursuite de la sécurité et de l'efficacité. Notre design épuré et minimaliste témoigne de notre engagement envers l'esthétique. Nous comprenons que l'apparence de votre bâtiment est importante et notre speedgate l'améliore. Avec des lignes épurées et une finition moderne, il devient une partie intégrante de votre vision architecturale globale.

Ayez l'esprit tranquille en sachant que notre portail est un ensemble complet - sécurité, rapidité et style tout en un. Investissez dans l'avenir de l'accès sécurisé avec notre speedgate compact et découvrez l'intégration transparente de la fonctionnalité et du design.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont notre passerelle de sécurité peut transformer votre site et vous fournir la solution de contrôle d'accès ultime.

Spécification
    • Sleek and modern design
    • Customizable to fit your needs
    • Passage width: 650 / 915 mm
    • Fast and reliable entry/exit
    • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
    • Durable and low maintenance
    • Can integrate with various access control systems and identification technologies
Spécifications techniques
  • Réference unique.speedgate-vision-touch
  • Famille de produitsSecurity Entrance Control
  • Groupe de produitsby Record
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1019
  • Profondeur (mm)1325
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC002986
  • Nom ETIMDoor control system
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door