Publier vos produits
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Traduit par Google,

    La porte coulissante au sol S 20 SU est une solution éprouvée

    alternative au plafonnier conventionnel

    entraînement de porte coulissante et répond aux exigences de

    bâtiments modernes. Le système d'entraînement pratiquement invisible

    améliore chaque zone d'entrée, permettant aux bâtiments de

    apparaissent sous leur meilleur jour. Les portes peuvent être inclinées jusqu'à

    10° et s'intègrent bien même dans des architectures inhabituelles.

    Passages jusqu'à une largeur maximale de 3 000 mm

    et une hauteur de 3 000 mm peuvent être réalisées conformes

    aux normes (EN 16005).

    Le concept d'entraînement de la porte coulissante record S 20 SU

    est basé sur le système d'entraînement System 20 éprouvé et est

    adapté aux applications extérieures exigeantes. Équipé

    avec boîtier en acier inoxydable, module d'entraînement fermé et

    un système spécial de drainage de la saleté et de l'eau, sûr et

    un fonctionnement optimal est garanti.

    Spécification
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-s16
    • Famille de produitsSliding Door
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors