Famille Revit hébergée sur le mur-rideau
La porte coulissante sous plancher S 20 SU a fait ses preuves
alternative au montage aérien conventionnel
mécanisme de porte coulissante et répond aux exigences de
bâtiments modernes. Le système d'entraînement pratiquement invisible
met en valeur chaque zone d'entrée, permettant aux bâtiments de
elles paraissent sous leur meilleur jour. Les portes peuvent être inclinées jusqu'à
10° et s'intègrent bien même dans des architectures inhabituelles.
Passages d'une largeur maximale de 3 000 mm
et une hauteur de 3 000 mm peut être réalisée conformément
avec les normes (EN 16005).
Le concept d'entraînement de la porte coulissante record S 20 SU
est basé sur le système d'entraînement éprouvé System 20 et est
Adapté aux applications extérieures exigeantes. Équipé
avec boîtier en acier inoxydable, module d'entraînement fermé et
un système spécial de drainage des eaux et des impuretés, sûr et
Un fonctionnement optimal est garanti.