Publier vos produits
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
    Record

    Swing Gate Impression

    Traduit par Google,

    Famille Revit non hébergée

    Nous transformons un dispositif standard de contrôle des flux piétonniers en un élément de design audacieux qui s'intègre harmonieusement à tout bâtiment. Le portillon rapide Record Impression inaugure une gamme avant-gardiste de portillons personnalisables qui se fondent parfaitement dans vos choix de décoration intérieure.

    Ce portillon rapide est conçu pour laisser une impression durable, mettant en valeur ses élégants détails incurvés, ses options de construction polyvalentes et ses nombreux choix de personnalisation des couleurs.

    Le portique de surveillance Record Speedgate Impression a été conçu pour optimiser la gestion des flux de personnes, le rendant aussi efficace et simple que possible. Entièrement compatible avec un large éventail de systèmes d'identification, y compris les technologies les plus récentes, il garantit une expérience utilisateur intelligente et sécurisée.

    Avec le design épuré et modulaire de notre portillon rapide, nous avons voulu non seulement vous faire passer un agréable moment, mais aussi stimuler votre imagination. Nous appelons cela « le mouvement par le design » : une approche unique du contrôle d’accès.

    Spécification
      • Choose from three cabinet design choices: Open, Boxed, or Center Glass.
      • Achieve a smooth fusion of access control system technologies and biometric solutions.
      • Utilize LED strips for user-friendly navigation.
      • Employ sensors to ensure top-tier safety and security.
      • Select a passage width ranging from 600 mm to 1100 mm.
      • Enjoy eco-friendly and sustainable operation.
      • Customize your system with a wide range of RAL colors, enabling multiple combinations.
      • Ensure accessibility for individuals using wheelchairs or pushing strollers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swinggate-impression-01
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003122
    • Nom ETIMDoor security lock
    • Code Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Secure entering and exiting
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door