Publier vos produits
Posh Domaine 500mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 500mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 500mm x 800mm Polished Edge Mirror

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine allie un design exceptionnel à une personnalisation abordable. Le miroir Posh Domaine offre un miroir de salle de bain à la fois fonctionnel et élégant, pouvant être installé verticalement ou horizontalement pour s'harmoniser parfaitement avec tout meuble-lavabo.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2304684
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)4.8
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

    Disponibilité de la région

    Océanie