Publier vos produits
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)

    Traduit par Google,
    Sublimant le design classique grâce à des matériaux traditionnels et des finitions soignées, la collection de meubles-lavabos Kado Lux allie harmonieusement forme et fonction. Disponible en version portes ou tiroirs, la collection de meubles-lavabos suspendus Kado Lux associe un design shaker intemporel à des détails discrets ou affirmés, selon vos envies. Kado Lux se personnalise grâce à une sélection de poignées, de finitions et de plans de travail disponibles en 12 mm, 20 mm, 50 mm et 90 mm d'épaisseur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2306175
    • Famille de produitsKado
    • Groupe de produitsLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie