Publier vos produits
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
    Reece

    Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec une combinaison de portes et de tiroirs d'aspect moderne, le meuble-lavabo au sol Posh Domaine Conventional de 1200 mm est doté d'un dessus en marbre coulé avec lavabo intégré à droite et d'un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2351757
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)902
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie