Publier vos produits
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Traduit par Google,
    Puisant son inspiration dans la nature et les tendances actuelles en matière de mobilier, la collection Arc héros bois de construction tons naturels et charme. Créé avec du châtaignier australien massif, le meuble-lavabo flottant Kado Arc Timber Twin Drawer Twin Drawer 1800 mm avec un dessus en Corian blanc apporte l'extérieur pour ajouter une touche de chaleur dans la salle de bain. Doté d'un design à tiroirs à fermeture en douceur et à tirette, le meuble-lavabo Arc dispose d'un espace de rangement généreux pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre espace. Veuillez noter - la beauté du vrai bois est qu'il n'y a pas deux pièces identiques. Les vanités Kado Arc auront des variations entre le grain et la couleur du bois.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2352042
    • Famille de produitsKado
    • Groupe de produitsArc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie