Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Traduit par Google,
Il est facile d'apporter une touche de chaleur à votre salle de bain grâce à la gamme de sèche-serviettes chauffants Mizu Drift. Le sèche-serviettes chauffant Mizu Drift MK2 se distingue par son design élégant et moderne, avec des angles biseautés, des barres tubulaires et des plaques de recouvrement en option. Chaque barre est fabriquée en acier inoxydable 304 robuste, idéal pour un usage quotidien intensif. La basse tension garantit la sécurité des installateurs tout en préservant la puissance de chauffe du sèche-serviettes. Avec un large choix de robinetterie, de douches et d'accessoires assortis, Mizu s'adapte à toutes les salles de bain.