Uplight Stream Office Table, avec LED, puissance du système : 143 W, puissance en veille 0,3 W, flux lumineux du luminaire 16500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérances de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible avec les bureaux et anti-éblouissement selon la norme EN 12464-1 (UGR < 19 ; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, émission de lumière indirecte, faisceau large, avec bouton-poussoir sur le boîtier, en aluminium, blanc, 1 appareillage intégré, Casambi, gradable 0-100 %, câble d'alimentation de 2 m avec prise européenne IEC 7/7, conforme à la norme et adapté aux bureaux Luminaires MINERGIE®-Modul certifiés Regent SAFE 2019 (Re-0317), le luminaire est conforme aux exigences strictes des luminaires certifiés Minergie classe de protection I, indice de protection IP20, essai au fil incandescent 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et numéro d'enregistrement EPREL : 988127 Ø = 141 mm, hauteur totale = 350 mm, orientable +/- 25°
Spécification
Features
Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk