Publier vos produits
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    Traduit par Google,

    Cristal RAUVISIO

    L'élégante alternative au verre véritable. Le cristal RAUVISIO offre la même brillance et la même beauté visuelles, alliées à des performances et une praticité exceptionnelles. Ce matériau innovant se distingue par sa facilité de mise en œuvre, ne nécessitant aucun outil spécifique. Grâce à son revêtement antibactérien, le cristal RAUVISIO répond aux exigences d'hygiène les plus strictes.

    De nombreuses versions différentes, des fonctions supplémentaires et des collections tendance attrayantes complètent le programme et élargissent la gamme des options de design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Famille de produitsREHAU Furniture Boards
    • Groupe de produitsRAUVISIO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)19
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePanneau MDF
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)58
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
    • Titre OmniClassThin Sheets