Publier vos produits
REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY
REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY
REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY

    REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY

    Traduit par Google,

    REHAU a révolutionné le marché des fenêtres en 2008 avec RAU-FIPRO. Le principe des matériaux composites renforcés de fibres, autrefois principalement connu de la course ou de la construction aéronautique, a probablement été utilisé pour les fenêtres. RAU-FIPRO a combiné les meilleures propriétés des mondes du plastique et de la fibre de verre dans un nouveau type de matériau. Les profils eux-mêmes sont jusqu'à 40 % plus légers que les systèmes concurrents. Traitement et assemblage.

    La recette du succès

    Tailles de fenêtre maximales grâce à une stabilité jusqu'à 50 % supérieure avec les fenêtres en PVC pur.

    Meilleur rendement énergétique grâce à une réduction significative des ponts thermiques. Pour la première fois, des coffrages individuels peuvent être entièrement renforcés jusque dans les angles – et le tout sans acier. Beaucoup de choses ont changé depuis lors : des nouveaux styles architecturaux et des exigences individuelles pour la conception et les fonctions des fenêtres au désir de plus de durabilité.

    Mais REHAU ne serait pas REHAU si nous ne travaillions pas constamment à créer des fenêtres aussi modernes que votre vie.

    90% de tous les cadres fabriqués à partir de GENEO RAU-FIPRO X ne nécessitent pas de renfort métallique, ce qui signifie que des ponts thermiques défavorables ne peuvent pas se produire en premier lieu. Et associés à un triple vitrage isolant, ils atteignent des valeurs Uw exemplaires jusqu'à 0,60 W/m2K et permettent ainsi des économies d'énergie allant jusqu'à 76%*. De grandes surfaces vitrées assurent également des gains d'énergie solaire.

    Le bruit vous rend malade, même si vous n'en êtes plus consciemment conscient. Les fenêtres en GENEO RAU-FIPRO X améliorent la qualité de vie car elles réduisent le bruit jusqu'à 48 décibels. Cela correspond à une réduction du bruit jusqu'à 26 fois.

    Les fenêtres en GENEO RAU-FIPRO X atteignent facilement la classe de résistance RC 2. Et même les exigences de la classe de résistance RC 3 peuvent être facilement satisfaites avec des mesures supplémentaires appropriées. Les fenêtres avec la classe de résistance RC 1 ont une faible protection contre l'effraction et peuvent donc être surmontées en un temps relativement court. Avec des classes de résistance plus élevées, en revanche, beaucoup plus de temps et, surtout, des outils lourds sont nécessaires.

    Le faible poids des profilés en RAU-FIPRO X facilite la manipulation, même avec des vantaux grands et lourds. Une nouvelle géométrie d'étanchéité réduit également la pression de fermeture et assure une ouverture et une fermeture en toute légèreté.

    En tant qu'entreprise de fabrication mondiale, REHAU porte également une responsabilité particulière envers les personnes et l'environnement. Il va donc sans dire que nous optimisons en permanence l'utilisation des ressources et l'efficacité énergétique de nos usines et de nos produits. D'ici 2020, REHAU investira plus de 65 millions d'euros dans les systèmes de recyclage propres et externes de l'entreprise afin de préserver les ressources à long terme.

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:

      107 mm to 179 mm

      overall depth:86 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,80 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 48dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GENEO_DOORS_BALCONY
    • Famille de produitsREHAU | GENEO
    • Groupe de produitsREHAU | GENEO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit