Publier vos produits
B1250, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel
B1250, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

    B1250, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

    Avantages et caractéristiques

    Rehlko, haute qualité

    • Rehlko offre une compétence unique dans le domaine du groupe électrogène et de ses accessoires
    • Le groupe électrogène, ses composants et une vaste gamme d'options ont été entièrement développés, testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Les groupes électrogènes sont conçus conformément à la classe G3 de performance de la norme ISO8528-5 et acceptent la charge nominale en une étape

    Rehlko, performances de pointe

    Moteurs

    • Faible consommation de carburant grâce à un moteur à injection commune haute technologie
    • Un encombrement réduit grâce à une densité de puissance élevée
    • Capacité de démarrage à basse température
    • Interventions d'entretien espacées

    Alternateur

    • Fournit une capacité de démarrage du moteur de pointe
    • Système d'excitation permettant une surintensité soutenue > 300% In, pendant 10 secondes
    • Fabriqué avec une isolation de classe H et IP23

    Refroidissement

    • Une solution flexible utilisant un ventilateur de radiateur électrique
    • Capacité de produit disponible à haute température et haute altitude

    Panneau de commandes

    • La vaste gamme de contrôleurs Rehlko offre la fiabilité et les performances que vous attendez de votre équipement. Vous pouvez programmer, gérer et diagnostiquer facilement et efficacement

    Rehlko, assistance mondiale

    • Une garantie limitée standard de trois ans ou de 1 000 heures pour les applications de secours.
    • Une garantie limitée standard de deux ans ou de 8 700 heures pour les applications de puissance principale.
    • Une assistance produit mondiale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KPS-50-B1250
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2454
    • Largeur (mm)2192
    • Profondeur (mm)4800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)8850
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Nom UNSPSCDiesel generators
    • Code UNSPSC26111601
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud