Avantages et caractéristiques
Qualité premium Rehlko
- Rehlko fournit une source unique de responsabilité pour le groupe électrogène et les accessoires
- Le groupe électrogène, ses composants et une large gamme d'options ont été entièrement développés, testés en prototype, fabriqués en usine et testés en production
- Les groupes électrogènes sont conçus conformément à la norme ISO8528
Performances premium Rehlko
Moteurs
- Haute fiabilité renforcée par une conception simple pour des performances fonctionnelles optimales
- Turbocompresseurs hautes performances offrant des performances moteur élevées sous toutes les charges
- Fonctionnement et entretien faciles : les accessoires nécessitant un entretien quotidien sont idéalement situés du même côté du moteur
Alternateur
- Fournit un démarrage moteur de pointe capacité
- Système d'excitation permettant une surintensité soutenue > 300 % In, pendant 10 secondes
- Construit avec une isolation de classe H et IP23
Refroidissement
- Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur mécanique ou électrique (selon le type de groupe électrogène)
- Capacité de production haute température et altitude disponible
Panneau de commande
- La large gamme de contrôleurs Rehlko offre la fiabilité et les performances que vous attendez de votre équipement. Vous pouvez le programmer, le gérer et le diagnostiquer facilement et de manière efficace
Support Rehlko dans le monde entier
- Une garantie limitée standard de deux ans ou de 1 000 heures pour les applications de secours.
- Une garantie limitée standard d'un an ou de 2 500 heures pour les applications d'alimentation principale.
- Un support produit mondial