Publier vos produits
T16U, 60 Hz, Groupe électrogène Industriel
T16U, 60 Hz, Groupe électrogène Industriel

    T16U, 60 Hz, Groupe électrogène Industriel

    Avantages et caractéristiques

    Rehlko, haute qualité

    • Des bureaux d’études au fait des dernières évolutions techniques
    • Des usines modernes et certifiées
    • Un laboratoire de pointe
    • Le groupe électrogène, ses composants et une vaste gamme d'options ont été entièrement développés, testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Approuvé pour une utilisation avec du HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) conforme à la norme EN15940

    Rehlko, performances de pointe

    • Niveaux sonores optimisés et certifiés
    • Puissance tenue, même en condition extrême
    • Consommation de carburant optimisée
    • Encombrement réduit
    • Meilleure qualité d'électricité, capacité de démarrage et de chargement élevée, conformément à la norme ISO8528-5
    • Châssis de base robustes et capots de haute qualité
    • Protection des installations et des personnes
    • Approuvé par les normes les plus exigeantes

    Moteurs

    • Des moteurs haut de gamme, internes ou issus de partenaires majeurs
    • Densité de puissance élevée, encombrement réduit
    • Capacité de démarrage à basse température
    • Interventions d'entretien espacées

    Alternateur

    • Fournit une capacité de démarrage du moteur de pointe
    • Fabriqué en Europe
    • Fabriqué avec une isolation de classe H et IP23

    Refroidissement

    • Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur à entraînement mécanique
    • Conçu ou optimisé par Rehlko
    • Capacité de produit disponible à haute température et haute altitude

    Capot et châssis

    • Acier de haute qualité avec résistance accrue à la corrosion
    • Peinture époxy extrêmement durable certifiée QUALICOAT
    • Minimum 1 000 heures de résistance aux embruns salés conformément à ISO12944
    • Accès ergonomiques pour une maintenance et un raccordement faciles du groupe
    • Conception robuste optimisée pour le transport
    Spécification
    • Benefits & features

      KOHLER premium quality

      • Design offices using the latest technical innovations
      • Modern fully certified factories
      • A cutting edge laboratory
      • The generating set, its components and a wide range of optionshave been fully developed, prototype tested, factory built, andproduction tested
      • Approved for use with HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)according to EN15940

      KOHLER premium performances

      • Optimized and certified sound levels
      • Reliable power, even in extreme conditions
      • Optimized fuel consumption
      • Compact footprint
      • Best quality of electricity, high starting and loading capacity, according to ISO8528-5
      • Robust base frames and high-quality enclosures
      • Protection of installations and people
      • Approved in line with the most stringent standards

      Engines

      • Premium level engines, in-house or from strong partners
      • High power density, small footprint
      • Low temperature starting capability
      • Long maintenance interval

      Alternator

      • Provide industry leading motor starting capability
      • Made in Europe
      • Built with a class H insulation and IP23

      Cooling

      • A compact and complete solution using a mechanically drivenradiator fan
      • Designed or optimized by KOHLER
      • High temperature and altitude product capacity available

      Base frame and enclosure

      • High quality steel with enhanced corrosion resistance
      • Highly durable QUALICOAT-certified epoxy paint
      • Minimum 1000 hours of resistance to salt spray in accordancewith ISO12944
      • Ergonomic access to allow easy maintenance andconnection of the generator
      • Robust design optimized for transportation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KPS-60-T11U
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1053
    • Largeur (mm)1405
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)387
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Nom UNSPSCDiesel generators
    • Code UNSPSC26111601
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud