Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 2 000/2 500
Gamme principale 60 Hz (kW/kVA) 1 810/2 263
- Fréquence 60 Hz (Disponible en 50 Hz)
- Vitesse 1800 tr/min (1500 tr/min pour 50 Hz)
- Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
- Fabricant de moteurs Rehlko
- Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence
Caractéristiques standard :
- Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
- Le groupe électrogène diesel Rehlko et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
- Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
- Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
- Une garantie limitée de trois ans couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de cinq et dix ans sont également disponibles.
Autres caractéristiques :
- Les contrôleurs sont disponibles pour toutes les applications
- L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
- Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise
- Configurations de disjoncteurs multiples.
Caractéristiques de l'alternateur :
- L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
- Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
- Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
- Construction auto-ventilée et anti-goutte