Publier vos produits
40CCL, Industrial Gaseous Generator

40CCL, Industrial Gaseous Generator

Traduit par Google,

Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 34-40/34-50

  • Type de carburant Gaz naturel | Propane
  • Fréquence 60 Hz
  • Vitesse 1800 tr/min
  • Type d'alternateur sans balais, à champ bobiné
  • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

  • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
  • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Le groupe électrogène est homologué UL 2200.
  • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape.
  • Le groupe électrogène est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
  • Garantie limitée premium de cinq ans ou de 2 000 heures

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  • Rehlko a conçu des contrôleurs pour l'intégration de systèmes à source unique et la communication à distance
  • Les vitesses de ventilateur contrôlées électroniquement minimisent la signature sonore du groupe électrogène.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

  • Le système d'excitation de champ enroulé de Rehlko avec sa conception unique PowerBoost (TM) offre une excellente réponse en tension et une capacité de court-circuit
  • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
  • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
  • Construction auto-ventilée et anti-goutte
Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-40ccl
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)46.5
  • Largeur (pouces)32.9
  • Profondeur (pouces)89.8
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1400
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets