Publier vos produits
K25U, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

K25U, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

Avantages et caractéristiques

Rehlko, haute qualité

  • Des bureaux d’études au fait des dernières évolutions techniques
  • Des usines modernes et certifiées
  • Un laboratoire de pointe
  • Le groupe électrogène, ses composants et une vaste gamme d'options ont été entièrement développés, testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Approuvé pour une utilisation avec du HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) conforme à la norme EN15940

Rehlko, performances de pointe

  • Niveaux sonores optimisés et certifiés
  • Puissance tenue, même en condition extrême
  • Consommation de carburant optimisée
  • Encombrement réduit
  • Meilleure qualité d'électricité, capacité de démarrage et de chargement élevée, conformément à la norme ISO8528-5
  • Châssis de base robustes et capots de haute qualité
  • Protection des installations et des personnes
  • Approuvé par les normes les plus exigeantes

Moteurs

  • Des moteurs haut de gamme, internes ou issus de partenaires majeurs
  • Densité de puissance élevée, encombrement réduit
  • Capacité de démarrage à basse température
  • Interventions d'entretien espacées

Alternateur

  • Fournit une capacité de démarrage du moteur de pointe
  • Fabriqué en Europe
  • Fabriqué avec une isolation de classe H et IP23

Refroidissement

  • Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur à entraînement mécanique
  • Conçu ou optimisé par Rehlko
  • Capacité de produit disponible à haute température et haute altitude

Capot et châssis

  • Acier de haute qualité avec résistance accrue à la corrosion
  • Peinture époxy extrêmement durable certifiée QUALICOAT
  • Minimum 1 000 heures de résistance aux embruns salés conformément à ISO12944
  • Accès ergonomiques pour une maintenance et un raccordement faciles du groupe
  • Conception robuste optimisée pour le transport
Spécifications techniques
  • Réference unique.RPS-60-K0025U-01
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1081
  • Largeur (mm)715
  • Profondeur (mm)1460
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)510
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud