Publier vos produits
KD150, Industrial Diesel Generator
KD150, Industrial Diesel Generator

    KD150, Industrial Diesel Generator

    Traduit par Google,

    Numéro de modèle KD150, 60 Hz

    Caractéristiques standard

    • Rehlko assure la responsabilité unique des systèmes de production d'énergie et des accessoires.
    • Homologué pour une utilisation avec des carburants certifiés renouvelables à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO) ou de diesel renouvelable (RD), conformes aux normes EN15940/ASTM D975.
    • Le groupe électrogène et ses composants sont testés au stade de prototype, assemblés en usine et testés en production.
    • Le groupe électrogène bénéficie d'une homologation cULus (UL 2200 et CSA C22.2 n° 100).
    • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
    • Une garantie limitée de deux ans ou 1 000 heures couvre tous les systèmes et composants. Des extensions de garantie de cinq et dix ans sont également disponibles.
    • Le groupe électrogène est conforme aux exigences de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en matière d'émissions stationnaires d'urgence.

    Autres fonctionnalités

    • Rehlko a conçu des contrôleurs pour garantir l'intégration du système et la communication à distance.
    • L'arrêt automatique en cas de niveau de liquide de refroidissement insuffisant empêche la surchauffe (de série uniquement sur les modèles avec radiateur).
    • L'isolation antivibratoire intégrée élimine le besoin d'isolateurs à ressorts antivibratoires sous l'unité.
    • Boîtiers résistants aux intempéries et insonorisés disponibles
    • Réservoirs de carburant à sous-base homologués UL 142 de différentes tailles disponibles
    • Plusieurs configurations de disjoncteurs disponibles

    Caractéristiques de l'alternateur

    • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI en matière d'élévation de température et de démarrage du moteur
    • Un courant de court-circuit soutenu permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans provoquer l'effondrement du champ magnétique de l'alternateur.
    • Construction autoventilée et étanche aux gouttes
    • Bobinages imprégnés sous vide avec vernis époxy résistant aux champignons pour une fiabilité et une durée de vie accrues
    • Forme d'onde de tension supérieure grâce à un stator à pas des deux tiers et un rotor oblique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-KD150
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)60.9
    • Largeur (pouces)53.1
    • Profondeur (pouces)100.6
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3439
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets