Publier vos produits
KD700, Industrial Diesel Generator
KD700, Industrial Diesel Generator

    KD700, Industrial Diesel Generator

    Traduit par Google,

    Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 670-700/835-875

    Gamme principale 60 Hz (kW/kVA) 600-630/750-785

    • Fréquence 60 Hz
    • Vitesse 1800 tr/min
    • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
    • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence


    Caractéristiques standard :

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
    • Approuvé pour une utilisation avec des carburants certifiés renouvelables à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO) / diesel renouvelable (RD) conformes à la norme EN15940 / ASTM D975.
    • Le groupe électrogène diesel Rehlko et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
    • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape.
    • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
    • Une garantie limitée standard de trois ans, sans limitation d'heures, est offerte pour les applications de secours aux États-Unis et au Canada. Des garanties limitées de base de cinq ans, complètes de cinq ans et étendues de dix ans sont également disponibles.


    Autres caractéristiques :

    • Rehlko a conçu des contrôleurs pour l'intégration de systèmes à source unique et la communication à distance.
    • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
    • L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité
    • Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise
    • Configurations de disjoncteurs multiples.


    Caractéristiques de l'alternateur :

    • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte
    • Forme d'onde de tension supérieure provenant d'enroulements à pas de deux tiers et d'un stator incliné.
    • Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-kd700
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84.7
    • Largeur (pouces)74.8
    • Profondeur (pouces)141.7
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12345
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets