Publier vos produits
KD900, Industrial Diesel Generator
KD900, Industrial Diesel Generator

    KD900, Industrial Diesel Generator

    Traduit par Google,

    Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 830-900/1 038-1 125

    Gamme principale 60 Hz (kW/kVA) 750-810/938-1012

    • Fréquence 60 Hz (Disponible en 50 Hz)
    • Vitesse 1800 tr/min (1500 tr/min pour 50 Hz)
    • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
    • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence


    Caractéristiques standard :

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
    • Le groupe électrogène diesel Rehlko et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
    • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
    • Une garantie limitée de trois ans couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de cinq et dix ans sont également disponibles.

    Autres caractéristiques :

    • Les contrôleurs sont disponibles pour toutes les applications
    • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
    • L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité
    • Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise
    • Configurations de disjoncteurs multiples

    Caractéristiques de l'alternateur :

    • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte
    • Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-kd900
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)83.7
    • Largeur (pouces)75.7
    • Profondeur (pouces)165
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)17131
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord