Publier vos produits
KG30, Industrial Gaseous Generator
KG30, Industrial Gaseous Generator

    KG30, Industrial Gaseous Generator

    Traduit par Google,

    Plage de puissance en veille à 60 Hz (kW/kVA) 28-30/28-38

    • Type de carburant Gaz naturel | Propane | Bicarburant
    • Fréquence 60 Hz
    • Vitesse 1800 tr/min
    • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
    • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence

    CARACTÉRISTIQUES STANDARD

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
    • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Le groupe électrogène est homologué UL 2200.
    • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape
    • Le groupe électrogène est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    • Contrôleur conçu par Rehlko pour l'intégration de systèmes à source unique et la communication à distance
    • Le régulateur électronique isochrone intègre un actionneur de corps de papillon à commande électrique intégré offrant une régulation de fréquence précise

    CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

    • Le système d'excitation à aimant permanent Fast-Response(TM) unique de Rehlko offre une excellente réponse en tension et une excellente capacité de court-circuit
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-kg30
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsGaseous Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)47.2
    • Largeur (pouces)40.9
    • Profondeur (pouces)86.6
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1390
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
    • Titre OmniClassGas Generator Sets