Publier vos produits
KG40, Industrial Gaseous Generator

KG40, Industrial Gaseous Generator

Traduit par Google,

Plage de puissance en veille à 60 Hz (kW/kVA) : 37-40/37-50

  • Type de combustible : Gaz naturel | Propane | Bi-combustible
  • Fréquence 60 Hz
  • Vitesse 1800 tr/min
  • Alternateur sans balais, à aimant permanent et à terres rares
  • Fabricant de moteurs Rehlko
  • Émissions conformes aux normes de l'EPA américaine (certifiées) - Système d'urgence stationnaire

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

  • Rehlko assure la responsabilité unique des systèmes de production d'énergie et des accessoires.
  • Le groupe électrogène et ses composants sont testés au stade de prototype, assemblés en usine et testés en production.
  • Le groupe électrogène 60 Hz bénéficie d'une certification UL 2200.
  • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape
  • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

  • Rehlko a conçu des contrôleurs pour l'intégration de systèmes à source unique et la communication à distance
  • Le régulateur électronique isochrone intègre un actionneur de corps de papillon à commande électronique assurant une régulation de fréquence précise.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

  • Le système d'excitation à aimant permanent Fast-Response™ unique de Rehlko offre une excellente réponse en tension et une grande résistance aux courts-circuits.
  • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI en matière d'élévation de température et de démarrage du moteur
  • Résistance à un courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum, permettant le déclenchement des disjoncteurs en aval sans effondrement du champ magnétique de l'alternateur.
  • Construction autoventilée et étanche aux gouttes


Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-kg40
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)51.9
  • Largeur (pouces)40.9
  • Profondeur (pouces)86.6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1720
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets