Publier vos produits
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Rej Design

Twig BT 80 Water Heated Towel Rail

Traduit par Google,
  • Longueur : 800 mm
  • Distance entre les fixations (centre à centre) : 500 mm
  • Modèle horizontal.
  • Se connecte à l'eau chaude sanitaire ou au système de chauffage central
  • Puissance calorifique : chrome 22 W/blanc 35 W
  • Modèle vertical également disponible sur commande spéciale. Les modèles verticaux sont équipés d'une vis d'évent.
  • Dimensions spéciales sur commande : hauteur 600 – 1200 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.5488240
  • Famille de produitsWater heated towel rails
  • Groupe de produitsTwig
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815