Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Stockage
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Disponible en États-Unis
Rej Design
Suivre
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Traduit par Google,
Voir l'original
Se connecte à l'eau chaude sanitaire ou au système de chauffage central
Distance entre les fixations (centre à centre) : 500 mm
Accouplement inférieur
Puissance calorifique : chrome 75 W/blanc 119 W
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
5488620
Famille de produits
Water heated towel rails
Groupe de produits
Retro
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2013-06-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
670
Largeur (mm)
570
Profondeur (mm)
207
Liens
Liens
URL du produit
http://www.rejdesign.fi/water
Instructions d'installation
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Cuivre
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Finlande
Fabriqué en
Finlande
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Stockage
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Produits similaires
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Télécharger
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Télécharger