Publier vos produits
Algarve Pergola
Algarve Pergola
Algarve Pergola
    Renson Inc

    Algarve Pergola

    Traduit par Google,

    Pergola motorisée à persiennes orientables
    Transformez votre espace extérieur avec la pergola à persiennes Renson® Algarve® polyvalente et élégante, un chef-d'œuvre de design qui offre à la fois fonctionnalité et style. Que vous souhaitiez un ajout à votre maison ou une structure autoportante dans votre jardin, la pergola Algarve® s'adapte parfaitement à vos besoins. De plus, pour les espaces plus grands, associez sans effort plusieurs unités pour créer une retraite extérieure vaste et cohérente.

    Conçues pour la précision et le contrôle, les persiennes de la pergola offrent une capacité de rotation de 150°, vous permettant d'ajuster avec précision l'équilibre de l'ombre et de la ventilation selon vos préférences exactes à tout moment. Que vous recherchiez le plein soleil, beaucoup d'ombre ou quelque chose entre les deux, la pergola Algarve® répond à vos envies avec un simple réglage.

    Au-delà de ses lames orientables, la pergola se démarque par sa conception hydrofuge. Lorsqu'elles sont fermées, les lamelles forment une barrière protectrice contre la pluie. Après une averse, le système innovant d'évacuation de l'eau intégré évacue discrètement l'eau, garantissant ainsi votre confort extérieur sans interruption.

    Les possibilités de personnalisation de la pergola Renson® Algarve® s'étendent encore davantage avec une gamme d'éléments latéraux sophistiqués. Enveloppez votre espace avec élégance avec des rideaux extérieurs, ou choisissez un tissu résistant au soleil et au vent doté d'une fenêtre en cristal. Cette option vous protège non seulement des éléments mais maintient également une vue dégagée sur votre jardin.

    Améliorez votre expérience en intégrant un système de musique de haute qualité pour l'ambiance ou un système de chauffage pour les soirées plus fraîches. Ces ajouts garantissent que votre Renson® Algarve® devient plus qu'une simple pergola : elle se transforme en votre sanctuaire extérieur ultime, un lieu où la détente et la vie en plein air sont redéfinies.

    Spécification
      • Slender support structure
      • Screws are concealed invisibly
      • Extensive range of side elements
      • Coupling up to 6 m x 6 m without additional column

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5m maximum
      6m maximum
      Passage height2.8m maximum
      Expandabletwo-part, up to 6 meters width
      Rotation of the slats
      Maximum 150°
      Wind guarantee with closed roof
      Tot 120 km/u
      Water drainage
      120 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      100 kg/m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.algarve-pergola
    • Famille de produitsPergolas or Garden Rooms
    • Groupe de produitsPergolas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCCanopy
    • Code UNSPSC30151902
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Titre OmniClassLouvered Canopies