Publier vos produits
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
    Renson Inc

    Camargue Pergola

    3.8 sur 5 étoiles3.8(10 Avis)
    Traduit par Google,

    PERGOLA DE STYLE AVEC PERSIENNES

    Renson® Camargue® s'adresse à ceux qui apprécient une finition belle et épurée. Toutes les options et éléments latéraux sont parfaitement intégrés. Que diriez-vous d'élégants panneaux coulissants pour servir de murs ou d'éclairage pour créer une ambiance chaleureuse plus tard dans la nuit ? Renson® Camargue® vous protège des intempéries et du vent, pour que vous puissiez passer toute la journée à profiter du plein air, comme si vous étiez dans le sud de la France.

    Le toit de cette pergola est constitué de persiennes en aluminium aux fonctions diverses. Protégez-vous du soleil, laissez entrer la brise ou gardez une longueur d'avance sur la pluie ? Avec la télécommande Somfy, faire pivoter les lames de votre pergola n'a jamais été aussi simple. Alternativement, pour le nec plus ultra des commandes faciles, optez pour l'application Renson® Connect. Après une averse, le toit peut être ouvert à nouveau rapidement et facilement, tandis que l'eau est évacuée de manière contrôlée. Le plus : la forme brevetée des lamelles vous évite de prendre vous-même une douche inattendue lorsque vous ouvrez les lamelles après une période de pluie !

    Spécification
      • All accessories are beautifully integrated
      • Customised down to the last inch
      • Multi-part coupling, can also be retrofitted
      • Widest range of side elements

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5 m maximum
      7 m maximum (with an extra column)
      Passage height2.8 m maximum
      Expandablemultiple parts
      Rotation of slats
      Maximum 150°
      Wind guarantee with closed roof
      up to 160 km/h
      Water drainage
      150 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      200 kg/m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.camargue-pergola
    • Famille de produitsPergolas or Garden Rooms
    • Groupe de produitsPergolas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCCanopy
    • Code UNSPSC30151902
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Titre OmniClassLouvered Canopies